20064518
17963
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime închis | 230.0 mm |
---|---|
Lungime închis | 9.055 in |
Lungime extinsă | 458.0 mm |
Lungime extinsă | 18.031 in |
Distanță dintre orificiile de fixare | 100.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 3.937 in |
Grosime | 4.0 mm |
Grosime | 0.157 in |
Lungime bază | 44.0 mm |
Lungime bază | 1.732 in |
Tip | Reversible |
Tip articulație | Cover Stay |
Tip acționare | Folding |
Orientare la montare | Universale |
Număr de poziții | 1 |
Finalizare | Zinc Plated |
Material corp | Oțel |
Material complet | Oțel |
Cod Vamal | 8302100090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina