10203255
1253260
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 135,0398 RON |
10 + | 58,9123 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime închis | 215.0 mm |
---|---|
Lungime închis | 8.465 in |
Lungime extinsă | 373.0 mm |
Lungime extinsă | 14.685 in |
Capacitate portantă maximă | 135.0 kg |
Capacitate portantă maximă | 135.0 kg |
Distanță dintre orificiile de fixare | 373.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 14.685 in |
Grosime | 9.6 mm |
Grosime | 0.378 in |
Lungime bază | 215.0 mm |
Lungime bază | 8.465 in |
Tip | Simplu |
Tip articulație | Cover Stay |
Tip acționare | Glisor |
Orientare la montare | Universale |
Număr de poziții | 6 |
Finalizare | Fără finisaj |
Culoare | Argintiu |
Material corp | Oţel carbon |
Material complet | Oţel carbon |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina