10170335
SCBSST-8-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,9078 RON |
5000 - 9999 | 0,8936 RON |
10000 + | 0,8723 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Cu fixare cu siguranţă |
Tip fixare orificiu B | Fixare cu filet tată |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | #8,M4 |
Distanța între suprafețele plate | 7.9 mm |
Distanța între suprafețele plate | 0.311 in |
Diametru orificiu A | 4.0 mm |
Diametru orificiu A | 0.157 in |
Lungime distanțier | 12.7 mm |
Lungime distanțier | 0.5 in |
Lungimea filetului | 6.4 mm |
Lungimea filetului | 0.252 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Înălțime cap de blocare A | 10.2 mm |
Înălțime cap de blocare A | 0.402 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina