10161227
MSPMST-9-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,0473 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Fără blocare |
Tip fixare orificiu B | Fixare cu filet tată |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | #4,M3 |
Distanța între suprafețele plate | 4.7 mm |
Distanța între suprafețele plate | 0.185 in |
Diametru orificiu A | 3.2 mm |
Diametru orificiu A | 0.126 in |
Lungime distanțier | 14.3 mm |
Lungime distanțier | 0.563 in |
Lungimea filetului | 4.6 mm |
Lungimea filetului | 0.181 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Înălțime cap de blocare A | 3.8 mm |
Înălțime cap de blocare A | 0.15 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina