10168974
RWSB-16-19
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,704 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Cu bandă |
---|---|
Material bază | Nailon |
Culoare | Natural |
Metodă de montare | Adeziv |
Lungime bază | 25.4 mm |
Lungime bază | 1 in |
Lățime bază | 21.6 mm |
Lățime bază | 0.85 in |
Interval diametru cablu compatibil | 25.4 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 1 in |
Diametru orificiu | 3.2 mm |
Diametru orificiu | 0.126 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 25.4 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 1 in |
Temperatură maximă de funcţionare | 110 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 230 °F |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °F |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 110 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 230 °F |
Material complet | Poliamidă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Înălțime totală | 37.1 mm |
Înălțime totală | 1.461 in |
Lungime totală | 25.4 mm |
Lungime totală | 1 in |
Lățime totală | 31.5 mm |
Lățime totală | 1.24 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina