10024669
SFCBS-M4-18M-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,816 RON |
5000 + | 0,664 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Cu fixare cu siguranţă |
Tip fixare orificiu B | Filet mamă |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | #8,M4 |
Diametru corp | 7.1 mm |
Diametru corp | 0.28 in |
Diametru orificiu A | 4.0 mm |
Diametru orificiu A | 0.157 in |
Lungime distanțier | 18.0 mm |
Lungime distanțier | 0.709 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Înălțime cap de blocare A | 10.2 mm |
Înălțime cap de blocare A | 0.402 in |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina