10155158
FTH-10A-RT-M
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 5,0246 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material bază | Adeziv acrilic |
---|---|
Culoare | Natural |
Metodă de montare | Adeziv |
Diametru orificiu A | 3.8 mm |
Diametru orificiu A | 0.15 in |
Înălțime totală | 7.6 mm |
Înălțime totală | 0.299 in |
Lungime totală | 50.8 mm |
Lungime totală | 2 in |
Lățime totală | 50.8 mm |
Lățime totală | 2 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina