10277119
494650
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 0,2204 RON |
1000 - 1999 | 0,2108 RON |
2000 + | 0,1984 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Metodă de montare | Șurub |
Diametru orificiu compatibil | 3.0 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.118 in |
Înălțime totală | 7.0 mm |
Înălțime totală | 0.276 in |
Lungime totală | 15.0 mm |
Lungime totală | 0.591 in |
Lățime totală | 10.0 mm |
Lățime totală | 0.394 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina