10376881
460327
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 0,4325 RON |
1000 - 1999 | 0,4107 RON |
2000 + | 0,3888 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Metodă de montare | Suport adeziv cu fixare prin împingere |
Diametru orificiu compatibil | 4.8 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.189 in |
Înălțime totală | 15.3 mm |
Înălțime totală | 0.602 in |
Lungime totală | 15.3 mm |
Lungime totală | 0.602 in |
Lățime totală | 15.0 mm |
Lățime totală | 0.591 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Model | Vârf de săgeată |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina