10155172
FTH-17-8-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 4,0799 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Metodă de montare | Înșurubare |
Lungime totală | 57.7 mm |
Lungime totală | 2.272 in |
Lățime totală | 34.1 mm |
Lățime totală | 1.343 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Diametru orificiu | 13.5 mm |
Diametru orificiu | 0.531 in |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina