10155165
FTH-11-8-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 1,1459 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Metodă de montare | Înșurubare |
Lungime totală | 32.8 mm |
Lungime totală | 1.291 in |
Lățime totală | 19.1 mm |
Lățime totală | 0.752 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Diametru orificiu | 4.3 mm |
Diametru orificiu | 0.169 in |
Descriere UL/CSA | UL E71558 |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina