10488416
551852
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,2631 RON |
Culoare | Natural |
---|---|
Metodă de montare | Înșurubare |
Lungime totală | 16.0 mm |
Lungime totală | 0.63 in |
Lățime totală | 7.0 mm |
Lățime totală | 0.276 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Diametru orificiu | 3.2 mm |
Diametru orificiu | 0.126 in |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina