10035801
TCS-3
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 3,5733 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Fixare cu doi dinți |
Tip fixare orificiu B | Fixare pe clemă verticală |
Caracteristici speciale | Arc inclus |
Diametru corp | 9.0 mm |
Diametru corp | 0.354 in |
Diametru orificiu B | 3.0 mm |
Diametru orificiu B | 0.118 in |
Înălțime cap de blocare A | 4.2 mm |
Înălțime cap de blocare A | 0.165 in |
Lungime distanțier | 30.0 mm |
Lungime distanțier | 1.181 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina