10000465
BHDF-8M-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,8488 RON |
5000 + | 0,7201 RON |
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Fixare conică |
Tip fixare orificiu B | Fixare conică |
Diametru orificiu A | 7.9 mm |
Diametru orificiu A | 0.311 in |
Diametru orificiu B | 7.9 mm |
Diametru orificiu B | 0.311 in |
Înălțime cap de blocare A | 8.7 mm |
Înălțime cap de blocare A | 0.343 in |
Lungime distanțier | 8.0 mm |
Lungime distanțier | 0.315 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina