10314005
LEDC-2
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 2,7518 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Transparent |
---|---|
Tip componentă | Capac lentilă |
Material complet | Policarbonat |
Caracteristici speciale | Cu garnitură inelară din cauciuc |
Diametru cap | 11.0 mm |
Diametru cap | 0.433 in |
Diametru orificiu | 7.6 mm |
Diametru orificiu | 0.299 in |
Înălțime totală | 13.0 mm |
Înălțime totală | 0.512 in |
Grosime panou | 3.0 mm |
Grosime panou | 0.118 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Cantitate pachet | 1000 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina