10324653
014013011402
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 499 | 0,9912 RON |
500 - 999 | 0,9255 RON |
1000 + | 0,716 RON |
Culoare | Negru |
---|---|
Tip componentă | Carcasă LED |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Diametru corp | 6.2 mm |
Diametru corp | 0.244 in |
Diametru cap | 5.0 mm |
Diametru cap | 0.197 in |
Diametru orificiu | 6.2 mm |
Diametru orificiu | 0.244 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina