10395547
497201
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 499 | 2,7108 RON |
500 + | 2,3548 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Transparent |
---|---|
Material complet | Clorură de vinil |
Metodă de montare | Neadeziv |
Înălțime | 18.0 mm |
Înălțime | 0.709 in |
Lungime | 75.0 mm |
Lungime | 2.953 in |
Grosime maximă material compatibil | 4.0 mm |
Grosime maximă material compatibil | 0.157 in |
Lungime totală | 75.0 mm |
Lungime totală | 2.953 in |
Lățime totală | 25.0 mm |
Lățime totală | 0.984 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Lățime | 18.0 mm |
Lățime | 0.709 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina