10394694
496919
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 499 | 3,6169 RON |
500 + | 1,6565 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Material complet | Polistiren |
Metodă de montare | Neadeziv |
Înălțime | 53.0 mm |
Înălțime | 2.087 in |
Lungime | 50.0 mm |
Lungime | 1.969 in |
Grosime maximă material compatibil | 0.5 mm |
Grosime maximă material compatibil | 0.02 in |
Lățime totală | 28.0 mm |
Lățime totală | 1.102 in |
Grosime | 6.0 mm |
Grosime | 0.236 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Lățime | 28.0 mm |
Lățime | 1.102 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina