10388594
492775
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 2499 | 1,3006 RON |
2500 + | 1,1076 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Transparent |
---|---|
Material complet | Acrilic |
Metodă de montare | Neadeziv |
Înălțime | 10.6 mm |
Înălțime | 0.417 in |
Diametru orificiu A | 6.0 mm |
Diametru orificiu A | 0.236 in |
Dimensiune orificiu | 6.0 mm |
Dimensiune orificiu | 0.236 in |
Lungime | 50.0 mm |
Lungime | 1.969 in |
Grosime maximă material compatibil | 2.5 mm |
Grosime maximă material compatibil | 0.098 in |
Lungime totală | 50.0 mm |
Lungime totală | 1.969 in |
Lățime totală | 40.0 mm |
Lățime totală | 1.575 in |
Grosime | 0.5 mm |
Grosime | 0.02 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Lățime | 40.0 mm |
Lățime | 1.575 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina