10126424
149060800004
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 0,6968 RON |
1000 + | 0,5011 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Material complet | Polietilenă de densitate mare |
Metodă de montare | Cu clemă |
Diametru orificiu A | 5.6 mm |
Diametru orificiu A | 0.22 in |
Lungime | 32.0 mm |
Lungime | 1.26 in |
Grosime maximă material compatibil | 1.5 mm |
Grosime maximă material compatibil | 0.059 in |
Lungime totală | 32.0 mm |
Lungime totală | 1.26 in |
Lățime totală | 16.0 mm |
Lățime totală | 0.63 in |
Grosime | 1.5 mm |
Grosime | 0.059 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Lățime | 16.0 mm |
Lățime | 0.63 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina