10118238
043000150001
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 1,0569 RON |
1000 + | 0,816 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Alb |
---|---|
Material complet | Poliamidă |
Metodă de montare | Cu clemă |
Dimensiune orificiu | 4.0 mm |
Dimensiune orificiu | 0.157 in |
Lungime | 38.0 mm |
Lungime | 1.496 in |
Grosime maximă material compatibil | 2.3 mm |
Grosime maximă material compatibil | 0.091 in |
Lungime totală | 38.0 mm |
Lungime totală | 1.496 in |
Lățime totală | 13.0 mm |
Lățime totală | 0.512 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Lățime | 13.0 mm |
Lățime | 0.512 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina