10117224
028000226811
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 249 | 1,4785 RON |
250 - 999 | 0,7995 RON |
1000 + | 0,5065 RON |
Culoare | Galben |
---|---|
Material complet | Polipropilenă |
Metodă de montare | Cu clemă |
Dimensiune orificiu | 6.0 mm |
Dimensiune orificiu | 0.236 in |
Lungime | 70.0 mm |
Lungime | 2.756 in |
Grosime maximă material compatibil | 11.0 mm |
Grosime maximă material compatibil | 0.433 in |
Lungime totală | 70.0 mm |
Lungime totală | 2.756 in |
Lățime totală | 20.0 mm |
Lățime totală | 0.787 in |
Grosime | 1.4 mm |
Grosime | 0.055 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Lățime | 20.0 mm |
Lățime | 0.787 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina