Meniu Caută

Sisteme de agățare pentru afişare 3D

În producție

Sistemele de agățare pentru afișare 3D se pot agăța de tavan prin intermediul unui cârlig metalic și a unui clips pentru tavan și permit afișarea materialelor publicitare. Aceste sisteme de afișare mobile se furnizează sub formă de seturi, superior și inferior.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
3 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Număr de laturi Lățime minimă poster compatibil Distanță dintre orificiile de fixare Lățime maximă poster compatibil Cumpără
7,6669 RON - 8,9538 RON În producție
3
240.0 mm
160.0 mm
400.0 mm
9,8027 RON - 11,4457 RON În producție
3
400.0 mm
317.0 mm
750.0 mm
11,9385 RON - 13,9511 RON În producție
4
240.0 mm
160.0 mm
400.0 mm
Sisteme de agățare pentru afişare 3D 240.0 mm 400.0 mm

10379974

Interval de preț
8,9538 RON - 7,6669 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    160.0 mm
  • Lățime maximă poster compatibil
    400.0 mm
  • Lățime minimă poster compatibil
    240.0 mm
Sisteme de agățare pentru afişare 3D 400.0 mm 750.0 mm

10379981

Interval de preț
11,4457 RON - 9,8027 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    317.0 mm
  • Lățime maximă poster compatibil
    750.0 mm
  • Lățime minimă poster compatibil
    400.0 mm
Sisteme de agățare pentru afişare 3D 240.0 mm 400.0 mm 4 PP Natural

10379998

Interval de preț
13,9511 RON - 11,9385 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    160.0 mm
  • Lățime maximă poster compatibil
    400.0 mm
  • Lățime minimă poster compatibil
    240.0 mm