20122768
1222408
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 1,725 RON |
Clasificare | Indicative Seal |
---|---|
Tip sigiliu | Sigiliu cu cablu |
Tip | Barrier Seal |
Posibilitate de detașare | Cutting tool required |
Culoare | Verde |
Material corp | ABS |
Material cablu | Oțel galvanizat fără preformare |
Lungime cablu | 150.0 mm |
Lungime cablu | 5.906 in |
Lățime corp | 24.0 mm |
Lățime corp | 0.945 in |
Lungime corp | 40.0 mm |
Lungime corp | 1.575 in |
Grosime corp | 6.5 mm |
Grosime corp | 0.256 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina