20122829
1222448
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,3052 RON |
Clasificare | Indicative Seal |
---|---|
Tip sigiliu | Sigiliu cu blocare dublă |
Tip | TwinLock |
Mecanism de blocare | Braț de închidere din acetal (POM) |
Posibilitate de detașare | Demontare manuală - nu sunt necesare unelte |
Material chingă | Polipropilenă |
Culoare | Albastru |
Lățime etichetă | 12.0 mm |
Lățime etichetă | 0.472 in |
Grosime chingă | 1.3 mm |
Grosime chingă | 0.051 in |
Lungime totală | 166.0 mm |
Lungime totală | 6.535 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina