20083601
1222260
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,6435 RON |
Clasificare | Indicative Seal |
---|---|
Tip sigiliu | Sigiliu lungime fixă |
Tip | Sigiliu lungime fixă |
Mecanism de blocare | Metal Locking Jaw |
Posibilitate de detașare | Tear-off |
Material chingă | Polipropilenă |
Culoare | Alb |
Lățime etichetă | 20.0 mm |
Lățime etichetă | 0.787 in |
Grosime chingă | 1.0 mm |
Grosime chingă | 0.039 in |
Lungime totală | 240.0 mm |
Lungime totală | 9.449 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina