20086503
1222579
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 + | 4,7781 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Clasificare | Sigiliu de înaltă securitate |
---|---|
Tip sigiliu | Sigilii container tip bulon |
Tip | UnoLock |
Posibilitate de detașare | Cutting tool required |
Mecanism de blocare | Inserție metalică |
Culoare | Portocaliu |
Material | PP |
Material cilindru | Bază din ABS; capac din policarbonat |
Material știft | Oțel |
Material bucșă | Oțel |
Diametru corp | 10.0 mm |
Diametru corp | 0.394 in |
Diametru cap | 24.0 mm |
Diametru cap | 0.945 in |
Lungime ştift | 80.0 mm |
Lungime ştift | 3.15 in |
Lungime utilă | 44.0 mm |
Lungime utilă | 1.732 in |
Lungime totală | 87.0 mm |
Lungime totală | 3.425 in |
Rezistență minimă la întindere | 1020 kg-f |
Rezistență minimă la întindere | 2248.715 lbf |
Cod Vamal | 8309909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina