20087319
1222229
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,4299 RON |
Clasificare | Indicative Seal |
---|---|
Tip sigiliu | Sigiliu cu lacăt |
Tip | Sigiliu cu destinație specială |
Mecanism de blocare | Braț de închidere din acetal |
Posibilitate de detașare | Demontare manuală - nu sunt necesare unelte |
Material corp | Polipropilenă |
Culoare | Roșu |
Lungime corp | 28.0 mm |
Lungime corp | 1.102 in |
Lățime corp | 15.0 mm |
Lățime corp | 0.591 in |
Price per piece incl VAT | 0.5016 RON |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina