20082802
1239473
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 5,1888 RON |
1000 + | 4,2167 RON |
Tip | Barrier Seal |
---|---|
Mecanism de blocare | Aluminum Body |
Posibilitate de detașare | Cutting tool required |
Material cablu | Cablu din oțel galvanizat fără preformare pentru aeronave |
Finalizare | Eloxat |
Culoare | Bronz |
Diametru cablu | 1.5 mm |
Diametru cablu | 0.059 in |
Lățime corp | 22.0 mm |
Lățime corp | 0.866 in |
Lungime corp | 26.0 mm |
Lungime corp | 1.024 in |
Grosime corp | 6.0 mm |
Grosime corp | 0.236 in |
Lungime bandă | 300.0 mm |
Lungime bandă | 11.811 in |
Lungime totală | 326.0 mm |
Lungime totală | 12.835 in |
Cod Vamal | 8309909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina