20085391
1222423
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,4627 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Clasificare | Indicative Seal |
---|---|
Tip sigiliu | Sigiliu autoblocant |
Tip | PrimeLock |
Posibilitate de detașare | Non tear-off |
Mecanism de blocare | Sigiliu injectat individual |
Material chingă | Polipropilenă |
Culoare | Galben |
Lățime etichetă | 20.0 mm |
Lățime etichetă | 0.787 in |
Lungime etichetă | 50.0 mm |
Lungime etichetă | 1.969 in |
Lungime bandă | 300.0 mm |
Lungime bandă | 11.811 in |
Lungime totală | 350.0 mm |
Lungime totală | 13.78 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina