Meniu Caută

LightLock (T) 220.0 mm (L) PP Galben

LightLock is developed for marking fire extinguishers after testing. Has low break strain for easy removal in emergencies. Features a spiky steam for improved grip. All-plastic design.
Essentra Part Number:

20083861

Manufacturer Part Number:

1222280

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2775 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

277,50 RON

1000 x 0,2775 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Clasificare Indicative Seal
Tip sigiliu Sigiliu autoblocant
Tip LightLock
Posibilitate de detașare Tear-off
Mecanism de blocare Polypropylene
Material chingă PP
Culoare Galben
Lățime etichetă 21.3 mm
Lungime etichetă 33.5 mm
Lungime bandă 220.0 mm
Lungime totală 253.5 mm
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne