10316870
RCP-060-T
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
20 + | 27,7146 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material capac | Nailon |
Material filtru | Poliester |
Material protecţie pentru degete | Nailon |
Formă | Pătrat |
Include | Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter |
Adâncime | 64.9 mm |
Adâncime | 2.555 in |
Distanță dintre orificiile de fixare | 50.1 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 1.972 in |
Lățime suprafață | 64.9 mm |
Lățime suprafață | 2.555 in |
Dimensiune ventilator | 60.0 mm |
Dimensiune ventilator | 60.0 mm |
Diametru orificiu de montare | 4.1 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.161 in |
Grosime totală | 6.0 mm |
Grosime totală | 0.236 in |
Lățime totală | 60.5 mm |
Lățime totală | 2.382 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina