10336076
1221650
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 122,8904 RON |
100 + | 54,189 RON |
Culoare | Negru |
---|---|
Material capac | ABS |
Material filtru | Spumă poliuretan |
Material protecţie pentru degete | ABS |
Formă | Rotund |
Include | Finger guard + Filter cover + Mesh filter |
Distanță dintre orificiile de fixare | 162.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 6.378 in |
Lățime suprafață | 179.3 mm |
Lățime suprafață | 7.059 in |
Dimensiune ventilator | 151.9 mm |
Dimensiune ventilator | 151.9 mm |
Diametru orificiu de montare | 5.2 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.205 in |
Înălțime totală | 179.3 mm |
Înălțime totală | 7.059 in |
Grosime totală | 7.9 mm |
Grosime totală | 0.311 in |
Lățime totală | 179.3 mm |
Lățime totală | 7.059 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina