10065631
082052011401
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 499 | 0,5627 RON |
500 - 999 | 0,4942 RON |
1000 + | 0,3559 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungimea filetului | 20.0 mm |
---|---|
Lungimea filetului | 0.787 in |
Dimensiune filet | M5 |
Culoare | Negru |
Material | Nailon |
Diametru cap | 14.0 mm |
Diametru cap | 0.551 in |
Înălțime cap | 2.5 mm |
Înălțime cap | 0.098 in |
Standard filet | Metric |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip de unitate | Acționare cu fante |
Tip cap | Cap rotund |
Model cu șurub | Șurub de asamblare - tip tată |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina