Meniu Caută

Set de îmbinare pentru garnituri inelare

În stoc

Setul de îmbinare pentru garnituri inelare elimină necesitatea menținerii unui stoc scump de garnituri de acest tip. Cordonul poate fi tăiat la lungimea dorită pentru a realiza rapid, pe teren, garnituri inelare de orice dimensiune.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
11 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime cablu Diametru Cumpără
12,582 RON - 12,582 RON În producție
2.62 m
8.0 mm
12,582 RON - 12,582 RON 3 În stoc
2.0 m
1.7 mm
333,458 RON - 333,458 RON În producție
2.0 m
22,1977 RON - 22,1977 RON În producție
2.0 m
6.0 mm
20,8787 RON - 20,8787 RON În producție
2.0 m
8.0 mm
13,4719 RON - 13,4719 RON În producție
2.0 m
3.0 mm
12,582 RON - 12,582 RON În producție
2.0 m
3.53 mm
12,582 RON - 12,582 RON În producție
2.40 m
8.0 mm
12,582 RON - 12,582 RON În producție
2.0 m
4.50 mm
16,306 RON - 16,306 RON În producție
2.0 m
4.00 mm
13,4719 RON - 13,4719 RON În producție
2.0 m
2.0 mm
Cordon de îmbinare 8.0 mm (DIA) 2.62 m (L) Negru

10388334

Interval de preț
12,582 RON - 12,582 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip de inel
    Garnituri inelare
  • Diametru
    8.0 mm
  • Lungime cablu
    2.62 m
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
Cordon de îmbinare 1.7 mm (DIA) 2.0 m (L) Negru

10388303

Interval de preț
12,582 RON - 12,582 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip de inel
    Garnituri inelare
  • Diametru
    1.7 mm
  • Lungime cablu
    2.0 m
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
Cordon de îmbinare 2.0 m (L) NBR Negru

10385197

Interval de preț
333,458 RON - 333,458 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Conținut set
    Bandă, adeziv, bloc de tăiere, cuțit, cordon inelar
  • Lungime cablu
    2.0 m
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Cod Vamal
    3926909790
Cordon de îmbinare 6.0 mm (DIA) 2.0 m (L) Negru

10388389

Interval de preț
22,1977 RON - 22,1977 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip de inel
    Garnituri inelare
  • Diametru
    6.0 mm
  • Lungime cablu
    2.0 m
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
Cordon de îmbinare 8.0 mm (DIA) 2.0 m (L) Negru

10388396

Interval de preț
20,8787 RON - 20,8787 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip de inel
    Garnituri inelare
  • Diametru
    8.0 mm
  • Lungime cablu
    2.0 m
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
Cordon de îmbinare 3.0 mm (DIA) 2.0 m (L) Negru

10388341

Interval de preț
13,4719 RON - 13,4719 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip de inel
    Garnituri inelare
  • Diametru
    3.0 mm
  • Lungime cablu
    2.0 m
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
Cordon de îmbinare 3.53 mm (DIA) 2.0 m (L) Negru

10388358

Interval de preț
12,582 RON - 12,582 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip de inel
    Garnituri inelare
  • Diametru
    3.53 mm
  • Lungime cablu
    2.0 m
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
Cordon de îmbinare 8.0 mm (DIA) 2.40 m (L) Negru

10388327

Interval de preț
12,582 RON - 12,582 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip de inel
    Garnituri inelare
  • Diametru
    8.0 mm
  • Lungime cablu
    2.40 m
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
Cordon de îmbinare 4.50 mm (DIA) 2.0 m (L) Negru

10388372

Interval de preț
12,582 RON - 12,582 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip de inel
    Garnituri inelare
  • Diametru
    4.50 mm
  • Lungime cablu
    2.0 m
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
Cordon de îmbinare 4.00 mm (DIA) 2.0 m (L) Negru

10388365

Interval de preț
16,306 RON - 16,306 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip de inel
    Garnituri inelare
  • Diametru
    4.00 mm
  • Lungime cablu
    2.0 m
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
Cordon de îmbinare 2.0 mm (DIA) 2.0 m (L) Negru

10388310

Interval de preț
13,4719 RON - 13,4719 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip de inel
    Garnituri inelare
  • Diametru
    2.0 mm
  • Lungime cablu
    2.0 m
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien