10184752
100630800002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 1,684 RON |
500 - 999 | 1,2184 RON |
1000 + | 0,9021 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Fixare cu suport plat |
Tip fixare orificiu B | Fixare cu brățară de blocare |
Diametru flanșă | 4.5 mm |
Diametru flanșă | 0.177 in |
Diametru orificiu B | 2.1 mm |
Diametru orificiu B | 0.083 in |
Lungime distanțier | 4.5 mm |
Lungime distanțier | 0.177 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina