10381717
468734
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 14999 | 0,4586 RON |
15000 + | 0,3764 RON |
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Cu fixare cu siguranţă |
Tip fixare orificiu B | Fixare în orificiu |
Model | Fără suprapunere |
Diametru corp | 4.6 mm |
Diametru corp | 0.181 in |
Diametru interior | 3.2 mm |
Diametru interior | 0.126 in |
Lungime distanțier | 6.3 mm |
Lungime distanțier | 0.248 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina