10370285
306502000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 1,1377 RON |
500 - 999 | 1,1035 RON |
1000 + | 1,0816 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Cu fixare cu siguranţă |
Tip fixare orificiu B | Fixare în orificiu |
Model | Fără suprapunere |
Diametru corp | 5.5 mm |
Diametru corp | 0.217 in |
Diametru interior | 2.7 mm |
Diametru interior | 0.106 in |
Lungime distanțier | 5.2 mm |
Lungime distanțier | 0.205 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina