10240120
346080040952
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,2217 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | M8 |
---|---|
Diametru interior | 8.4 mm |
Diametru interior | 0.331 in |
Diametru exterior | 17.0 mm |
Diametru exterior | 0.669 in |
Grosime | 1.6 mm |
Grosime | 0.063 in |
Forma șaibei | Rotund |
Tip șaibă | Șaibă înecată |
Material | Oțel moale |
Material complet | Oțel moale |
Finalizare | Zinc Plated |
Culoare | Natural |
Specificații | DIN 125 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina