10503713
1504924
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 13,7849 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | M10 |
---|---|
Diametru interior | 10.0 mm |
Diametru interior | 0.394 in |
Diametru exterior | 32.0 mm |
Diametru exterior | 1.26 in |
Grosime | 6.5 mm |
Grosime | 0.256 in |
Forma șaibei | Rotund |
Tip șaibă | Șaibă înecată |
Material | Oțel |
Material complet | Oțel |
Finalizare | Placat cu zinc; Pasivizat albastru |
Culoare | Argintiu |
Specificații | DIN 125, DIN 9021, DIN 6340 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina