10503546
1504907
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 9,9205 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | M4 |
---|---|
Diametru interior | 4.0 mm |
Diametru interior | 0.157 in |
Diametru exterior | 13.0 mm |
Diametru exterior | 0.512 in |
Grosime | 2.5 mm |
Grosime | 0.098 in |
Forma șaibei | Rotund |
Tip șaibă | Șaibe plate |
Material | Oțel inoxidabil |
Material complet | Oțel inoxidabil |
Finalizare | Mată |
Culoare | Argintiu |
Specificații | DIN 125, DIN 9021, DIN 6340 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina