10353110
153201259955
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 0,5052 RON |
500 - 999 | 0,3792 RON |
1000 + | 0,2519 RON |
Diametru interior | 3.2 mm |
---|---|
Diametru interior | 0.126 in |
Diametru exterior | 9.0 mm |
Diametru exterior | 0.354 in |
Grosime | 0.8 mm |
Grosime | 0.031 in |
Forma șaibei | Rotund |
Tip șaibă | Șaibe plate |
Material complet | Cauciuc termoplastic |
Culoare | Negru |
Specificații | DIN 125 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina