10178652
0050702001VR
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 + | 4,8055 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru interior | 19.0 mm |
---|---|
Diametru interior | 0.748 in |
Diametru exterior | 34.0 mm |
Diametru exterior | 1.339 in |
Grosime | 3.0 mm |
Grosime | 0.118 in |
Forma șaibei | Rotund |
Tip șaibă | Șaibe plate |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Material complet | Cauciuc termoplastic |
Culoare | Negru |
Specificații | DIN 125 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina