10069646
102056000001
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 249 | 7,9544 RON |
250 - 999 | 5,5859 RON |
1000 + | 4,5179 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Material complet | Nailon 6/6 |
Forma șaibei | Rotund curbat |
Tip șaibă | Șaibă pentru tuburi |
Grosime | 1.0 mm |
Grosime | 0.039 in |
Diametru interior | 16.5 mm |
Diametru interior | 0.65 in |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M16 |
Adâncime orificiu | 5.0 mm |
Adâncime orificiu | 0.197 in |
Interval diametru tub compatibil | 50.0 - 60.0 mm |
Interval diametru tub compatibil | 1.969 - 2.362 in |
Înălțime totală | 12.0 mm |
Înălțime totală | 0.472 in |
Înălțime | 12.0 mm |
Înălțime | 0.472 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina