10069479
102029000001
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 2,4506 RON |
500 - 999 | 1,8756 RON |
1000 + | 1,506 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Material complet | Nailon 6/6 |
Forma șaibei | Rotund curbat |
Tip șaibă | Șaibă pentru tuburi |
Grosime | 1.0 mm |
Grosime | 0.039 in |
Diametru interior | 8.3 mm |
Diametru interior | 0.327 in |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M8 |
Adâncime orificiu | 3.3 mm |
Adâncime orificiu | 0.13 in |
Interval diametru tub compatibil | 27.0 - 29.0 mm |
Interval diametru tub compatibil | 1.063 - 1.142 in |
Înălțime totală | 11.0 mm |
Înălțime totală | 0.433 in |
Înălțime | 11.0 mm |
Înălțime | 0.433 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina