10069370
102024059901
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 2,0262 RON |
500 - 999 | 1,4375 RON |
1000 + | 1,1117 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material complet | Nailon 6/6 |
Forma șaibei | Rotund curbat |
Tip șaibă | Șaibă pentru tuburi |
Grosime | 1.0 mm |
Grosime | 0.039 in |
Diametru interior | 8.2 mm |
Diametru interior | 0.323 in |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M8 |
Adâncime orificiu | 3.0 mm |
Adâncime orificiu | 0.118 in |
Interval diametru tub compatibil | 21.0 - 23.0 mm |
Interval diametru tub compatibil | 0.827 - 0.906 in |
Înălțime totală | 9.0 mm |
Înălțime totală | 0.354 in |
Înălțime | 9.0 mm |
Înălțime | 0.354 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina