20267339
20267339
Cantitate | Preț unitar |
---|
Menetméret | M56 |
---|---|
d1 tol. H13 | 58.0 |
d2 | 103.0 |
h1 | 23.0 |
h2 | 9.8 |
r1 | 79.0 |
Capacitate de sarcină pentru sarcină statică max. kN | 960.0 |
Cu 25400 h3 | 39.3 |
Greutate g | 760.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina