20267285
20267285
Cantitate | Preț unitar |
---|
Menetméret | M24 |
---|---|
d1 tol. H13 | 25.0 |
d2 | 44.0 |
h1 | 8.2 |
h2 | 2.4 |
r1 | 32.0 |
Capacitate de sarcină pentru sarcină statică max. kN | 168.0 |
Cu 25400 h3 | 15.2 |
Cu 25700 h3 | 15.7 |
Greutate g | 45.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina