10443774
1218152
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 5,3531 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru interior | 30.5 mm |
---|---|
Diametru interior | 1.201 in |
Diametru exterior | 60.0 mm |
Diametru exterior | 2.362 in |
Înălțimea brațului | 4.3 mm |
Înălțimea brațului | 0.169 in |
Grosime | 2.5 mm |
Grosime | 0.098 in |
Sarcină la destindere minimă | 7087.00 N |
Sarcină la destindere minimă | 7087.00 N |
Sarcină la destindere maximă | 9588.0 N |
Sarcină la destindere maximă | 9588.0 N |
Înălţime sub sarcină | 3.0 mm |
Înălţime sub sarcină | 0.118 in |
Material | Crom vanadiu |
Standard | DIN |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina