10443347
1218095
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
200 + | 0,4338 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru interior | 12.2 mm |
---|---|
Diametru interior | 0.48 in |
Diametru exterior | 28.0 mm |
Diametru exterior | 1.102 in |
Înălțimea brațului | 2.0 mm |
Înălțimea brațului | 0.079 in |
Grosime | 1.0 mm |
Grosime | 0.039 in |
Sarcină la destindere minimă | 1077.00 N |
Sarcină la destindere minimă | 1077.00 N |
Sarcină la destindere maximă | 1458.0 N |
Sarcină la destindere maximă | 1458.0 N |
Înălţime sub sarcină | 1.2 mm |
Înălţime sub sarcină | 0.047 in |
Material | Oţel carbon |
Standard | DIN |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina